OP191
OP191
量产微功耗、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 单电源供电:2.7 V至12 V
- 宽输入电压范围
- 轨到轨输出摆幅
- 低电源电流:每个放大器300 µA
- 宽带宽:3 MHz
- 压摆率:0.5 V/μs
- 低失调电压:700 µV
- 无反相
OP191/OP291/OP491分别是单通道/双通道/四通道、微功耗、单电源、3 MHz带宽放大器,具有轨到轨输入与输出特性。所有器件均保证可采用3 V单电源和±5 V双电源工作。
OP191系列采用ADI公司的CBCMOS工艺制造,具有独特的输入级,输入电压可以安全地超过任一电源电压10 V,而不会发生相位翻转或闩锁。输出电压摆幅可以达到电源电压的数毫伏范围内,并且可以持续提供吸电流或源电流,直到输出电压与电源电压相等。
具体应用包括便携式电信设备、电源控制与保护,以及具有宽输出范围的传感器接口。要求采用轨到轨输入放大器的传感器包括霍尔效应传感器、压电传感器和阻性传感器。
利用轨到轨输入和输出摆幅,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。
OP191/OP291/OP491的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。单通道放大器OP191和双通道放大器OP291提供8引脚塑封DIP和SO表贴两种封装。四通道放大器OP491提供14引脚DIP和14引脚窄体SO两种封装。关于OP491 TSSOP封装产品,请咨询ADI公司。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
OP191GSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP191GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP191GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 8, 2025 - 24_0103 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS2 Products |
||
OP191GSZ | 量产 | |
OP191GSZ-REEL | 量产 | |
OP191GSZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- OP191
OP191 SPICE Macro Models 2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。