OP162

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
OP162
量产15 MHz轨到轨运算放大器(单通道)
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 宽带宽:15 MHz
- 低失调电压:325 µV(最大值)
- 低噪声:9.5 nV/√Hz (1 kHz)
- 单电源供电:+2.7 V至+12 V
- 轨到轨输出摆幅
- 低TCVOS: 1 µV/°C(典型值)
- 高压摆率:13 V/μs
- 无相位翻转
- 单位增益稳定
OP162(单通道)、OP262(双通道)、OP462(四通道)轨到轨15 MHz放大器具有新设计所需的超快速特性,以及精度和低功耗优势。这些器件具有极低的失调电压(典型值为45 µV)和低噪声,非常适合精密滤波器和仪器仪表应用。同时电源电流较低,典型值仅500 µA,对于便携式或高密度集成设计都至关重要。此外,与标准视频放大器相比,轨到轨输出摆幅能够提供更大的动态范围和控制能力。
这些器件采用低至+2.7 V的单电源或最高±6 V的双电源供电,具有快速建立时间和宽输出摆幅,适合用作采样模数转换器的缓冲器。输出驱动电流为30 mA(吸电流和源电流),适合许多音频和显示应用的需要;在有限的时间内可以提供更大的输出电流。
OP162系列的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。单通道OP162和双通道OP262均提供8引脚PDIP、SOIC和TSSOP封装。四通道OP462提供14引脚PDIP、窄体SOIC和TSSOP封装。规格特性表中的H级列出了TSSOP封装器件的不同失调电压。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
OP162GSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP162GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP162GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP162GSZ | 量产 | |
OP162GSZ-REEL | 量产 | |
OP162GSZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 OP162的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论