OP12S
量产航空航天用精密低输入电流运算放大器
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
|
|
OP12是颇受欢迎的低功耗运算放大器LM108A的改良版。OP12具有内部补偿特性,芯片尺寸仅42 X 58密耳。失调电压更低;在-55°C至+125°C温度范围内,最差情况的总输入失调电压仅350µV。此外,OP12能够驱动2kΩ负载,这是108A输出电流能力的5倍。如此出色的性能是通过采用ADI公司的离子植入Super-beta工艺和片内齐纳击穿(zener-zap)调整而实现的。内部补偿特性使这款运算放大器非常适合混合封装应用。
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
OP120000C | CHIPS OR DIE |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
OP120000C | ||
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
OP120000C |
这是最新版本的数据手册