OP113

量产

低噪声、低漂移、单电源运算放大器(单通道)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源或双电源供电
  • 低噪声:4.7 nV/√Hz (1 kHz)
  • 宽带宽:3.4 MHz
  • 低失调电压:100 µV
  • 极低漂移:0.2 μV/°C
  • 单位增益稳定
  • 无反相
OP113
低噪声、低漂移、单电源运算放大器(单通道)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号:

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(单通道5引脚SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(单通道5引脚SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(单通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(单通道8引脚SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1评估板

最新评论

近期浏览