OP07D
OP07D
量产超低失调电压运算放大器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 性能与OP07相当、成本低
- 兼容SOIC-8和PDIP封装
- 功耗比标准OP07低50%
- 带宽、压摆率和噪声性能不受影响
- PSRR、CMRR、增益、Isy更佳
- 在高噪声环境中精度更高
- 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
- 高稳定性、80°相位余量,极易使用
OP07D是一款精密、超低失调电压放大器,属于OP07系列的低成本产品,最大失调电压为150 µV。它集低功耗(典型值为1.1 mA)、低输入偏置电流(最大值为±1 nA)和高共模抑制比/电源抑制比(CMRR/PSRR,130 dB)于一体,额定电源电压为±5 V至±15 V。
OP07D采用ADI的iPolar™工艺制造,比工业标准OP07型放大器精度更高、性能更强、尺寸更小。具体性能改善包括:输出摆幅更宽,功耗更低,CMRR(共模抑制比)和PSRR(电源抑制比)更高。该器件的失调电压和增益极其稳定,几乎不受时间或温度变化影响。在高闭环增益时也能保持出色的线性度和增益精度。
OP07D的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚DIP封装以及颇受欢迎的8引脚、窄体SOIC无铅封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
OP07DNZ | 8-Lead PDIP | ||
OP07DRZ | 8-Lead SOIC | ||
OP07DRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP07DRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP07DNZ | 量产 | |
OP07DRZ | 量产 | |
OP07DRZ-REEL | 量产 | |
OP07DRZ-REEL7 | 量产 | |
5月 27, 2009 - 06_0083 ADI Silicon Valley Second-Generation High Voltage Bipolar Process (HVBP2) Fab/Trim/Probe Transfer. |
||
OP07DNZ | 量产 | |
OP07DRZ | 量产 | |
OP07DRZ-REEL | 量产 | |
OP07DRZ-REEL7 | 量产 | |
7月 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
OP07DRZ | 量产 | |
OP07DRZ-REEL | 量产 | |
OP07DRZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- OP07
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 OP07D的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论