MAXM17761
最后购买期限具有集成电感的4.5V至76V、1A高效DC-DC降压型电源模块
高度集成的DC-DC电源模块可简化设计并缩小解决方案尺寸
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- Reduces Design Complexity, Manufacturing Risks, and Time-to-Market
- Synchronous Step-Down DC-DC Converter With Integrated FETs
- Integrated Inductor
- Integrated Compensation Components
- Saves Board Space in Space-Constrained Applications
- Complete Integrated Step-Down Power Supply in a Single Package
- Small Profile 6.5mm x 10mm x 2.92mm SiP Package
- Simplified PCB Design with Minimal External BOM Components
- Offers Flexibility for Power-Design Optimization
- Wide Input Voltage Range from 4.5V to 76V
- Output-Voltage Adjustable Range from 0.8V to 5V
- Adjustable Frequency with External Synchronization (180kHz to 537kHz)
- Soft-Start Programmable
- Optional Programmable EN/UVLO
- Operates Reliably in Adverse Industrial Environments
- Integrated Thermal Fault Protection
- Robust Overcurrent Protection
- Active-Low RESET Output Voltage Monitoring
- High Industrial -40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range/-40°C to +150°C Junction Temperature Range
- Complies with CISPR22(EN55022) Class B Conducted and Radiated Emissions
应用
- 基站负载点稳压器
- 配电稳压器
- FPGA和DSP负载点稳压器
- HVAC与楼宇控制
- 工业电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAXM17761ALI# | 28-LGA-10X6.5X2.92 | ||
MAXM17761ALI#T | 28-LGA-10X6.5X2.92 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17761的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论