MAXM17503

最后购买期限

4.5V-60V、2.5A、高效、DC/DC降压型电源模块,带有集成电感

高度集成DC-DC电源模块,让设计简单小巧

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 降低设计复杂度和制造风险,缩短上市时间
    • 集成开关电源控制器和两个MOSFET功率开关
    • 集成电感
    • 集成补偿元件
    • 集成热故障保护
    • 集成峰值限流
  • 节省电路板空间,适用于空间受限的应用
    • 在单片封装内全集成降压型电源
    • 小尺寸9mm x 15mm x 2.8mm SiP封装
    • 简化PCB设计,将外部BOM元件数量降至最少
  • 可灵活地对电源设计进行优化
    • 4.5V至60V宽输入电压范围
    • 输出电压从0.9V至12V可调节
    • 可调节频率,带外频率同步(100kHz至1.8MHz)
    • 可编程软启动
    • 自动切换PWM、PFM或DCM电流控制模式
    • 可选的可编程EN/UVLO
MAXM17503
4.5V-60V、2.5A、高效、DC/DC降压型电源模块,带有集成电感
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAXM17503EVKIT

MAXM17503评估板

特性和优点

  • 高度集成方案,带有集成屏蔽电感
  • 11V至60V较宽输入范围
  • 利用FB (反馈引脚)上的固定电阻分压器预设5V输出
  • 可编程输出电压(0.9V至12V)
  • 高达2.5A输出电流
  • 效率高达93% (VIN = 12V,VOUT = 5V at 1.0A)
  • 500kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • 可选择PWM、PFM或DCM模式
  • 开漏、低电平有效RESET输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过热保护
  • 薄型、表贴元件
  • 无铅(Pb)/符合RoHS标准
  • 完全装配并经过测试
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAXM17503评估板(EV kit)为MAXM17503高压、高效、电流模式、同步降压型DC-DC开关电源模块的演示电路。评估板设计用于5V输出,提供2.5A负载电流,工作在11V至60V较宽输入电压范围。评估板开关频率为最优500kHz,允许使用小尺寸元件,有助于最大程度减小方案尺寸,同时保持高性能。评估板具有高精度使能输入、低电平有效开漏RESET输出信号和外部频率同步,提供简单、可靠的启动排序,避免调节器之间的拍频。评估板也包括可选的元件占位面积(用以设置不同的输出电压)、可调节输入欠压锁定、软启动时间,以控制启动之间的浪涌电流。MAXM17503 IC数据资料提供器件的完整说明,在更改演示电路之前应仔细阅读本数据资料。

应用

  • 基站负载点稳压器
  • 配电稳压器
  • FPGA和DSP负载点稳压器
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业电源

MAXM17503EVKIT
MAXM17503评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17503的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论