MAX9697

12通道可编程gamma基准系统

12通道可编程gamma基准系统,SPI接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12路可编程基准电压,具有10位分辨率
  • 基准电压受控的上升斜率
  • 可调节LDO
  • 检流比较器
  • 10V至18V模拟供电电压范围
  • 2.3V至3.6V供电电压范围
  • SPI接口
MAX9697
12通道可编程gamma基准系统
提问

参考资料

可靠性数据 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 4
MAX9694 14通道可编程gamma基准缓冲器,为TFT LCD显示器提供四路静态基准
MAX9591 14通道可编程gamma基准缓冲器,为TFT-LCD显示器提供四路静态基准
MAX9590 14通道可编程gamma基准缓冲器,为TFT-LCD显示器提供四路静态基准
MAX5679 数字可编程LCD gamma基准发生器,提供数字可调电压基准
可编程伽马缓冲器 1
MAX9669 量产 带有MTP的10位可编程gamma基准系统,用于TFT LCD
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9697的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览