MAX96711
量产14位GMSL串行器,带高抗扰性/高带宽模式和同轴/STP电缆驱动
小尺寸1.6Gbps串行器,带线路故障检测和CRC保护,用于ADAS应用中的视频和控制数据
- 产品模型
- 4
产品详情
- 理想用于摄像系统
- 支持低成本50Ω同轴(100Ω STP)电缆
- 视频/控制数据检错
- 高抗扰性模式,支持可靠的控制通道EMC容限
- 检测到错误时重发控制数据
- 同类中最佳供电电流:93mA (最大)
- 预加重/去加重,全速模式下电缆可长达15m
- 32引脚(5mm x 5mm)、TQFN封装,引脚间距为0.5mm
- 高速串行转换数据,支持百万像素摄像头
- 串行码率高达1.74Gbps
- 12.5MHz至87MHz × 12位 + H/V数据
- 36.66MHz至116MHz × 12位 + H/V数据(通过内部编码)
- 多种模式,提高系统灵活性
- 9.6kbps至1Mbps控制通道,UART、I²C (时钟展宽)或UART至I²C模式
- 交叉点开关支持任意输入位映射
- 支持编码VSYNC和HSYNC的模式
- 降低EMI屏蔽要求
- 可编程输出扩频
- 跟踪并行输入上的扩频
- 1.7V至3.6V I/O电源
- 用于摄像头上电和验证的外设功能
- 线路故障功能检测对地电路/电池短路以及开路
- 内置PRBS发生器,用于BER测试
- 专用GPO,用于摄像头帧同步触发和其他用途
- 远端/本地休眠模式唤醒
- 满足AEC-Q100汽车规范
- -40°C至+115°C工作温度范围
- ±8kV接触放电ESD保护和±15kV气隙放电保护,满足IEC 61000-4-2和ISO 10605标准的ESD保护要求
MAX96711为小尺寸解串器,具有特别适合于汽车摄像应用的特性。高带宽模式下,对于12位线性或组合HDR数据类型,并行时钟最大为116MHz。线路故障电路检测链路电缆上的开路/短路。
嵌入式控制通道在UART、I2C和混合UART/I2C模式下工作在9.6kbps至1Mbps,允许设置串行器、解串器和摄像寄存器,与视频定时无关。线路故障电路检测链路电缆上的开路/短路。
为驱动较长电缆,IC具有可编程预加重/去加重。串行输出提供可编程扩频。串行输出满足ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。核心电源供电范围为1.7V至1.9V,I/O电源范围为1.7V至3.6V。
MAX96711采用32引脚(5mm × 5mm) TQFN封装,引脚间距为0.5mm,工作在-40°C至+115°C温度范围。
应用
- 汽车摄像应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX96711GTJ+ | 32-TQFN-5X5X0.75 | ||
MAX96711GTJ+T | 32-TQFN-5X5X0.75 | ||
MAX96711GTJ/V+ | 32-TQFN-5X5X0.75 | ||
MAX96711GTJ/V+T | 32-TQFN-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 17, 2018 - 1722C ASSEMBLY |
||
MAX96711GTJ+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max96711的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论