MAX96705A

量产

16位GMSL串行器,带高抗扰性/高带宽模式和同轴/STP电缆驱动

小尺寸1.6Gbps串行器,带交叉点和CRC保护,用于ADAS应用中的视频和控制数据

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 理想用于摄像系统
    • 支持低成本50Ω同轴(100Ω STP)电缆
    • 视频/控制数据检错
    • 高抗干扰模式,支持可靠的控制通道EMC容限
    • 检测到错误时重发控制数据
    • 同类中最佳供电电流:93mA (最大)
    • 预加重/预减重,全速模式下电缆可长达15m
    • 32引脚(5mm x 5mm)、TQFN封装,引脚间距为0.5mm
  • 高速数据串行化,支持百万像素摄像头
    • 串行码率高达1.74Gbps
    • 12.5MHz至87MHz × 14位 + H/V数据
    • 36.66MHz至116MHz × 12位 + H/V数据(通过内部编码)
  • 多种模式,提高系统灵活性
    • 9.6kbps至1Mbps控制通道,UART、I²C (时钟展宽)或UART至I²C模式
    • 交叉点开关支持任意输入位映射
    • 支持编码VSYNC和HSYNC的模式
  • 降低EMI屏蔽要求
    • 可编程输出扩频
    • 跟踪并行输入上的扩频
    • 1.7V至3.6V I/O电源
  • 用于摄像头上电和验证的外设功能
    • 内置PRBS发生器,用于BER测试
    • 专用GPO,用于摄像头帧同步触发和其他用途
    • 远端/本地休眠模式唤醒
  • 满足AEC-Q100汽车规范
    • -40°C至+115°C工作温度范围
    • ±8kV接触放电保护和±15kV气隙放电保护,满足IEC 61000-4-2和ISO 10605标准的ESD保护要求
MAX96705A
16位GMSL串行器,带高抗扰性/高带宽模式和同轴/STP电缆驱动
提问

参考资料

用户手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

软件开发 1


评估套件

MAX96705ACXEVKIT

MAX96705A评估板,带同轴或STP电缆

特性和优点

  • 支持16位并行输入数据并输出GMSL串行数据,采用FAKRA连接器
  • Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB控制接口(含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX96705A同轴电缆评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX96705A高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,器件具有扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴或STP电缆。评估板也包括兼容Windows Vista®和Windows 7的软件,为熟悉器件特性提供简单的图形用户界面(GUI)。

为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX96705A评估板及配套解串器电路板(本文档中以MAX96706或MAX96708电缆评估板为例);为使用STP电缆进行测试,请订购MAXCOAX2STPHSD适配器套件,并参阅其数据资料。每条链路只需一个适配器套件(连接串行器和解串器电路板)。

注:下文中,MAX96705、MAX96705A及术语“串行器”指MAX96705A IC和MAX96706/08,术语“解串器”指MAX96706或MAX96708 IC。

注:本文档适用于同轴电缆和STP评估板。本文档以同轴电缆为例,但提供的信息同样适用于STP电缆。

应用

  • 汽车摄像应用

MAX96705ACXEVKIT
MAX96705A评估板,带同轴或STP电缆

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX96705A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览