MAX9638

量产

3V/5V低功耗、低噪声、CMOS、满摆幅输入/输出运算放大器

为低噪声、低IBIAS产品提供低功耗、高性价比方案

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 极低的输入电压噪声密度:38nV/
  • 极低的输入电流噪声密度:0.9fA/
  • 0.1pA超低偏置电流
  • 36µA低静态电流
  • 关断模式下具有1µA静态电流
  • 1.5MHz较宽的频带
  • VDD = 2.1V至5.5V单电源供电
  • 提供6引脚SC70、8引脚SC70和10引脚UTQFN小尺寸封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX9638
3V/5V低功耗、低噪声、CMOS、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX9636、MAX9637、MAX9638:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX9638

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX9636EVKIT

MAX9636评估板

特性和优点

  • 支持多种运算放大器配置
  • 板上LED驱动
  • 支持多种波长的LED
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9636评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX9636低功耗、低噪声、CMOS输入运算放大器,器件非常适合在便携式医疗设备中用于光电二极管的互阻前端。评估板预先配置为互阻放大器(TIA)。此外,板上LED驱动电路提供一个受控光源,帮助评估MAX9636 TIA电路。只需更改少数元件,即可将评估板配置为同相、反相或差分放大器。另外,还提供用于MAX9638双运放的评估板,对有源滤波电路配置进行评估。

评估板安装了MAX9636AXT+。

应用

  • 电池供电设备
  • 笔记本电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 烟雾检测器

MAX9638EVKIT

MAX9638评估板

特性和优点

  • 支持同相和差分运算放大器配置
  • 元件焊盘可构建低通和高通Sallen-Key滤波器
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9638评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9638低功耗、低噪声、CMOS输入运算放大器,器件非常适合在便携式医疗设备中用于光电二极管的互阻前端。评估板预先配置为同相放大器,只需更改少数元件,即可很容易地将其配置为其它拓扑结构。评估板安装了MAX9638AVB+。

应用

  • 电池供电设备
  • 通用信号调理
  • 笔记本电脑
  • 压电变送器放大器
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式医疗设备
  • 烟雾检测器

MAX9636EVKIT
MAX9636评估板
MAX9638EVKIT
MAX9638评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9638的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览