MAX9616
量产低功耗单/双通道、满摆幅输入/输出运算放大器
业内首款尺寸最小的低功耗、小尺寸双运放,占用更小的电路板尺寸、更低发热
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- VCC = 2.5V至5.5V (-40°C至+125°C)
- 100µV (最大值)的低VOS
- 关断时电源电流为1µA,正常工作时电流为175µA
- 小尺寸SC70封装
- 2.8MHz带宽
- 优异的RF抑制性能
MAX9614/MAX9616为低功耗、高精度运算放大器,具有高精度MOS输入。
器件可理想用于各种信号处理,例如:光电二极管互阻放大器和工业设备中各种信号的滤波/放大。器件还具有极佳的RF抗干扰能力,非常适合便携式应用。
MAX9614/MAX9616工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,可接受2.5V至5.5V供电。
单通道和双通道器件均采用微型SC70封装,MAX9614具有低电平有效的关断引脚。
应用
- 通用信号处理器
- 工业和医用传感器
- 笔记本电脑、便携式媒体播放器
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
MAX9616AXA+ | Single Chip Package | ||
MAX9616AXA+T | Single Chip Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9616的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论