MAX9614

量产

低功耗单/双通道、满摆幅输入/输出运算放大器

业内首款尺寸最小的低功耗、小尺寸双运放,占用更小的电路板尺寸、更低发热

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • VCC = 2.5V至5.5V (-40°C至+125°C)
  • 100µV (最大值)的低VOS
  • 关断时电源电流为1µA,正常工作时电流为175µA
  • 小尺寸SC70封装
  • 2.8MHz带宽
  • 优异的RF抑制性能
MAX9614
低功耗单/双通道、满摆幅输入/输出运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9614的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览