MAX9293B
量产3.12Gbps GMSL串行器,用于同轴电缆或STP输出及HDMI输入
串行器支持使用同轴电缆,降低车载信息娱乐系统布线的重量和成本
- 产品模型
- 2
产品详情
- 理想用于高清视频应用
- HDMI 1.4a输入,带有集成输入均衡器、DDC以及输入匹配电阻
- 可使用低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP电缆
- 104MHz宽带模式支持1920 x 720p/60Hz、24位彩色显示
- 串行器预加重/预减重,全速模式下电缆可长达15m
- 高达192kHz采样率和32位采样深度,支持7.1通道HD音频
- 多种数据率,提高系统灵活性
- 串行码率高达3.12Gbps
- 25MHz至104MHz像素时钟
- UART、UART/I²C混合或I²C模式下,控制通道支持9.6kbps至1Mbps传输速率,带时钟展宽功能
- 降低EMI和屏蔽要求
- 串行输出可编程为100mV至500mV单端或100mV至400mV差分输出
- 可编程扩频功能有效降低EMI
- 跟踪输入的扩展频谱
- 高抗扰模式,最大程度上抑制控制通道噪声
- 用于系统上电和验证的外设功能
- 内置PRBS发生器,用于串行链路的BER测试
- 可编程选择9个默认器件地址
- 专用“Up/Down”GPO,用于触摸屏中断和其它用途
- 远端/本地休眠模式唤醒
- 满足严格的汽车和工业要求
- -40°C至+105°C工作温度范围
- ±10kV接触放电和±15kV 气隙放电ESD保护,ISO 10605和IEC 61000-4-2
MAX9291B/MAX9293B GMSL串行器将HDMI输入转换为吉比特多媒体串行链路(GMSL)输出,适用于视频、音频和控制信号的传输,使用50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆,传输距离可达15m或更长。MAX9293B具有HDCP内容保护,其它功能与MAX9291B相同。串行器可与任意支持同轴电缆输入的GMSL解串器配对使用。配置为STP输出时,串行器向下兼容任意GMSL解串器;输出放大器可设置为100mV至500mV单端(同轴电缆)或100mV至400mV差分(STP)输出。
TDM模式下,音频通道支持L-PCM I2S立体声和多达八个通道的L-PCM。支持32kHz至192kHz采样率,采样深度高达32位。
嵌入式控制通道UART至UART和UART至I²C模式下,工作在9.6kbps至1Mbps;I²C至I²C模式下,工作速率高达1Mbps。利用控制通道,μC任何时间均可设置串行器、解串器和外围器件寄存器,独立于视频时序和HDCP管理操作(MAX9293B)。GPO输出支持来自于链路远端的触摸屏控制器中断请求。对于更长的传输电缆,串行器提供可编程预加重/预减重。串行输出提供可编程扩频。串行输出满足ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。内核电源供电范围为1.8V至3.3V,I/O电源供电范围为1.7V至3.6V。器件采用无铅(Pb)、56引脚、8mm x 8mm TQFN和SWTQFN封装,带有裸焊盘,焊距为0.5mm。
应用
- 高分辨率汽车导航
- 兆像素照相系统
- 后排座信息终端
参考资料
用户手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9293BGTN/V+ | 56-TQFN-8X8X0.75 | ||
MAX9293BGTN/V+T | 56-TQFN-8X8X0.75 |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9293B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论