MAX9293

量产

3.12Gbps GMSL串行器,用于同轴或STP输出及 HDMI输入

串行器支持使用同轴电缆,降低车载信息娱乐系统布线的重量和成本

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 理想用于高清视频应用
    • HDMI 1.4a输入,带有集成输入均衡器、DDC以及输入匹配电阻
    • 驱动低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP电缆
    • 104MHz高带宽模式支持1920 × 720p/60Hz、24位彩色显示屏
    • 串行器预加重/预减重,全速模式下电缆可长达15m
    • 高达192kHz采样率和32位采样深度,支持7.1通道HD音频
  • 多种数据率,提高系统灵活性
    • 串行码率高达3.12Gbps
    • 25MHz至104MHz像素时钟
    • UART、UART/I²C混合或I²C模式下,提供9.6kbps至1Mbps控制通道,带时钟展宽
  • 降低EMI屏蔽要求
    • 串行输出可编程为100mV至500mV单端或100mV至400mV差分输出
    • 可编程扩频减小EMI
    • 跟踪输入的扩展频谱
    • 高灵敏度模式,最大程度上抑制控制通道噪声
  • 用于系统上电和验证的外设功能
    • 内置PRBS发生器,用于串行链路的BER测试
    • 可编程选择9个默认器件地址
    • 专用“Up/Down”GPO,用于触摸屏中断和其它通途
    • 远程/本地休眠模式唤醒
  • 满足严格的汽车和工业要求
    • -40°C至+105°C工作温度范围
    • ±10kV接触放电ESD保护和±15kV ISO 10605和IEC 61000-4-2气隙放电ESD保护
MAX9293
3.12Gbps GMSL串行器,用于同轴或STP输出及 HDMI输入
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

软件开发 1


评估套件

MAX9293COAXEVKIT

MAX9291和MAX9293评估板

特性和优点

  • HDMI输入、GMSL串行输出
  • Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB控制接口(含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX9291/MAX9293评估板(EV kit)提供一个验证性的设计,用于评估MAX9291/MAX9293;MAX9291/MAX9293为HDMI输入和高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)输出串行器,带扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴电缆。评估板提供兼容Windows Vista®和Windows® 7的软件,为熟悉串行器特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX9291或MAX9293 IC。

为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9291/MAX9293同轴电缆评估板及配套串行器电路板(本文档中以MAX9276A/MAX9280A同轴电缆评估板为例);为使用STP电缆进行测试,还需定购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件。每条链路只需一个适配器套件(连接串行器和解串器电路板)。

应用

  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端

MAX9291COAXEVKIT

MAX9291和MAX9293评估板

特性和优点

  • HDMI输入、GMSL串行输出
  • Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB控制接口(含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX9291/MAX9293评估板(EV kit)提供一个验证性的设计,用于评估MAX9291/MAX9293;MAX9291/MAX9293为HDMI输入和高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)输出串行器,带扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴电缆。评估板提供兼容Windows Vista®和Windows® 7的软件,为熟悉串行器特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX9291或MAX9293 IC。

为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9291/MAX9293同轴电缆评估板及配套串行器电路板(本文档中以MAX9276A/MAX9280A同轴电缆评估板为例);为使用STP电缆进行测试,还需定购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件。每条链路只需一个适配器套件(连接串行器和解串器电路板)。

应用

  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端

MAX9293COAXEVKIT
MAX9291和MAX9293评估板
MAX9291COAXEVKIT
MAX9291和MAX9293评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9293的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览