MAX9280B
量产3.12Gbps GMSL解串器,用于同轴电缆或STP输入及并行输出
解串器可用于同轴电缆,有效减少汽车娱乐系统总线的重量及成本
- 产品模型
- 2
产品详情
- 理想用于高清视频应用
- 可使用低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP
- 104MHz高带宽模式支持1920x720p/60Hz、24位彩色显示
- 电缆均衡,全速工作时传输距离长达15m
- 高达192kHz采样率和32位采样深度,支持7.1通道HD音频
- 音频时钟取自于音频源或音频接收器
- 颜色查找表,用于γ修正
- CNTL[3:0]控制输出
- 多种数据率,提高系统灵活性
- 串行码率高达3.12Gbps
- 6.25MHz至104MHz像素时钟
- UART、混合UART/I2C或I2C模式下,控制通道支持9.6kbps至1Mbps传输速率,带时钟展宽功能
- 降低EMI和屏蔽要求
- 可编程扩频功能有效降低EMI
- 跟踪输入的扩展频谱
- 高抗扰模式,最大程度上抑制控制通道噪声
- 用于系统上电和验证的外设功能
- 内置PRBS检测器,用于串行链路的BER测试
- 可编程选择8个默认器件地址
- 2个专用GPIO端口
- 专用“Up/Down”GPI,用于触摸屏中断和其它功能
- 远端/本地休眠模式唤醒
- 满足严格的汽车和工业要求
- -40°C至+105°C工作温度范围
- ±10kV接触放电和±15kV气隙放电ESD保护, ISO 10605和IEC 61000-4-2
MAX9276B/MAX9280B吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆接收来自GMSL串行器的数据,在LVCMOS输出端口输出解串后的数据。
MAX9280B具有HDCP内容保护,其它功能与MAX9276B相同。解串器可与任意支持同轴电缆输出的GMSL串行器配对使用,包括MAX9293 HDMI/MHL串行器。器件设置为STP输入时,向下兼容任意GMSL串行器。
TDM模式下,音频通道支持L-PCM I2S立体声和多达八个通道的L-PCM。支持32kHz至192kHz采样率,采样深度高达32位。
嵌入式控制通道在UART-UART和UART-I2C模式下,工作在9.6kbps至1Mbps,I2C-I2C模式下工作,速率高达1Mbps。利用控制通道,μC任何时间均可设置串行器、解串器和外围器件寄存器,独立于视频时序和HDCP管理操作(MAX9280B)。器件包含两个GPIO端口,可用作显示屏上电控制和背光切换等功能。GPI输入的连续采样支持显示屏设备的触摸屏控制中断请求。
对于更长的传输电缆,解串器提供可编程均衡器。并行输出提供可编程扩频,串行输入满足ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。内核电源供电范围为3.0V至3.6V,I/O供电电压范围为1.7V至3.6V。
器件采用无铅、56引脚、8mm x 8mm TQFN/SWTQFN封装,带有裸焊盘,焊距为0.5mm。
应用
- 高分辨率汽车导航
- 兆像素照相系统
- 后排座信息终端
参考资料
用户手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9280BGTN/V+ | 56-TQFN-8X8X0.75 | ||
MAX9280BGTN/V+T | 56-TQFN-8X8X0.75 |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9280B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论