MAX9266

量产

HDCP吉比特多媒体串行链路解串器,带有LVDS系统接口

HDCP GMSL串行链路解串器,提供LVDS系统接口和集成控制通道,理想用于数字视频系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 通过控制通道可设置HDCP加密使能/禁用
  • 控制通道处理所有HDCP协议—无需独立的控制总线
  • HDCP密钥预先设置在片内的非易失安全存储器
  • 2.5Gbps净荷数据率(额定3.125Gbps)
  • 交流耦合串行链路,带有8b/10b行编码
  • 8.33MHz至104MHz (3通道LVDS)或6.25MHz至78MHz (4通道LVDS)像素时钟
  • 4位至32位字长,8kHz至192kHz I²S音频通道支持高清音频
  • 内置半/全双工双向控制通道
  • 9.6kbps至1Mbps基本模式和旁路模式
  • 中断支持触摸显示屏
  • 远端I²C主机控制外设
  • 可编程通道均衡器,可驱动3.125Gbps数据沿电缆传输15m
  • 串行输出提供可编程扩频功能,降低EMI
  • 串行数据时钟恢复无需外部参考时钟
  • 自动数据率检测,允许“实时”改变数据率
  • 内置PRBS检测器,用于串行链路的BER测试
  • ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护
MAX9266
HDCP吉比特多媒体串行链路解串器,带有LVDS系统接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
千兆多媒体串行链路(GMSL) 2
MAX9265 量产 HDCP吉比特多媒体串行链路串行器,带有LVDS系统接口
MAX9263 量产 HDCP吉比特多媒体串行链路串行器/解串器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX9266EVKIT

MAX9266评估板

特性和优点

  • 可驱动LVDS视频和I²S音频信号
  • 板载LVDS至并口转换器(MAX9249、MAX9260)
  • 板载I²S音频DAC (MAX9850)
  • 板载D类音频功率放大器(MAX9701)
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB-PC连接(提供电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9266评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9266宽带数字内容保护(HDCP)吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,带有LVDS系统接口、扩频和全双工控制通道。评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,简单的图形用户界面(GUI)大大简化了MAX9266的性能评估。

MAX9266评估板安装了MAX9266GCM/V+。

为了从LVDS输入对GMSL进行完全评估,须订购MAX9266评估板及其配套电路MAX9265评估板。

为了从CMOS并行输入对GMSL进行完全评估,须订购MAX9266评估板及其配套电路MAX9263评估板。为简化操作,评估板数据资料请参考MAX9265评估板串行器。

MAX9266EVKIT
MAX9266评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9266的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览