MAX9240A

不推荐用于新设计

用于同轴电缆或STP电缆的6.25MHz至100MHz、25位GMSL解串器,具有线路故障检测功能

坚固耐用的1.5Gbps解串器,具有线路故障检测功能,适用于同轴电缆或STP电缆,采用小型7mm × 7mm TQFN封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 非常适合摄像头应用
    • 与低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP配合使用
    • 错误检测/纠正
    • I2C 到 I2C 模式下支持9.6kbps至1Mbps控制通道,具有时钟延展功能
    • 出色的电源电流:90mA(最大值)
    • 百万像素摄像头的双倍速率时钟
    • 电缆均衡功能支持15m电缆全速运行
    • 48引脚(7mm x 7mm) TQFN-EP封装,引脚间距为0.5mm
  • 百万像素摄像头的高速数据反序列化
    • 单输出或双输出的串行比特率高达1.5Gbps:6.25MHz至100MHz时钟
  • 多种控制通道模式实现系统灵活性
    • UART到UART或UART到I2C 模式下支持9.6kbps至1Mbps控制通道
  • 降低EMI和屏蔽要求
    • 并行输出上的可编程扩频有助于降低EMI
    • 在串行输入端跟踪扩频
  • 提供用于摄像头上电和验证的外设功能
    • 内置用于串行链路BER测试的PRBS检查器
    • 串行链路短接在一起、短接到地、短接到电池或开路故障检测
    • 两个GPIO端口
    • 用于摄像头帧同步触发和其他用途的专用"上/下"GPI
    • 远程/在本地从睡眠模式唤醒
  • 满足严格的汽车和工业要求
    • 工作温度范围为-40°C至+105°C
    • ±10kV接触放电和±15kV空气放电IEC 61000-4-2 ESD保护
    • ±10kV接触放电和±30kV空气放电ISO 10605 ESD保护
MAX9240A
用于同轴电缆或STP电缆的6.25MHz至100MHz、25位GMSL解串器,具有线路故障检测功能
MAX9240A: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAXCOAX2STP-HSD

评估使用STP电缆的Maxim串行器/解串器

特性和优点

  • 支持利用同轴电缆评估套件来评估STP电缆的工作情况,从而无需购买一套STP评估板
  • 只需一个适配器套件即可将同轴电缆评估套件用于不同的产品

产品详情

借助MAXCOAX2STP-HSD同轴转STP电缆适配器套件,同轴电缆评估套件(EV套件)可用于使用STP电缆(装配有Rosenberger STP连接器)的Maxim串行器/解串器产品。有关当前受支持产品的列表,请参见表1。

该适配器套件包括一个串行器适配器板,带有两个同轴FAKRA插口连接器和一个Rosenberger插头STP连接器;一个解串器适配器板,带有两个同轴FAKRA插口连接器和一个Rosenberger插头STP连接器;以及一条2m STP电缆,装配有两个Rosenberger插口STP连接器。完整数据手册图1中的照片显示了适配器套件元件。

 

应用

  • 车载摄像系统
  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端

MAXCOAX2STP-HSD
评估使用STP电缆的Maxim串行器/解串器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9240a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览