MAX9175
量产670MHz、LVDS至LVDS和任意逻辑至LVDS 1:2分配器
业内首款670MHz、“任意”电平至LVDS分配器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 670MHz时,最大1.0ps(RMS)抖动
- 800Mbps数据速率时,最大80ps(P-P)抖动
- +3.3V工作电源
- LVDS安全失效输入(MAX9174)
- 任意输入电平(MAX9175)包括差分CML/LVDS/LVPECL
- 断电时,输入能够承受-1.0V至VCC + 1.0V的电压
- 低功耗CMOS设计
- 10引脚µMAX和薄型QFN封装
- -40°C至+85°C的工作温度范围
- 符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
- IEC 61000-4-2第4级ESD保护
MAX9174/MAX9175是670MHz低抖动、低扭曲的1:2分割器,尤其适合于保护切换、环回、时钟和数据分配。这些器件具有1.0ps(RMS) (最大)的超低随机抖动,保证在那些定时误差极为敏感的高速链路中可靠工作。
MAX9714具有安全失效的LVDS输入和LVDS输出。MAX9175接收任何差分输入(CML/LVDS/LVPECL),提供LVDS输出。控制掉电输入,可以将输出置为高阻。当输入处于开路、无驱动短路或无驱动终端匹配时,MAX9174的安全失效电路驱动输出为高电平。MAX9175具有偏置电路,在输入开路时驱动高电平输出。掉电输入兼容于标准的LVTTL/LVCMOS逻辑,并且掉电输入可以承受-1V的下冲和VCC + 1V的过冲。MAX9174/MAX9175提供10引脚µMAX和10引脚、底盘裸露的薄型QFN封装,工作于+3.3V单电源,工作温度范围-40°C至+85°C。
应用
- 时钟分配
- 环回
- 保护开关
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9175EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX9175EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX9380 | 单端至差分LVECL/LVPECL 2:1多路复用器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9175的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论