MAX9174

量产

670MHz、LVDS至LVDS和任意逻辑至LVDS 1:2分配器

业内首款670MHz、“任意”电平至LVDS分配器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 670MHz时,最大1.0ps(RMS)抖动
  • 800Mbps数据速率时,最大80ps(P-P)抖动
  • +3.3V工作电源
  • LVDS安全失效输入(MAX9174)
  • 任意输入电平(MAX9175)包括差分CML/LVDS/LVPECL
  • 断电时,输入能够承受-1.0V至VCC + 1.0V的电压
  • 低功耗CMOS设计
  • 10引脚µMAX和薄型QFN封装
  • -40°C至+85°C的工作温度范围
  • 符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
  • IEC 61000-4-2第4级ESD保护
MAX9174
670MHz、LVDS至LVDS和任意逻辑至LVDS 1:2分配器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX9380 单端至差分LVECL/LVPECL 2:1多路复用器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9174的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览