MAX895L

量产

双路、限流型、高边P沟道开关,带有热关断

低电阻p沟道开关,为系统和USB提供可调节的、精确的限流保护

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入范围:+2.7V至+5.5V
  • 可编程电流限值
  • 低电源电流:
    • 16µA IQ (VIN = 3.3V)
    • 关断时为0.1µA
  • 热关断
MAX895L
双路、限流型、高边P沟道开关,带有热关断
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB电源开关 1
MAX869L 量产 2A、限流型、高边P沟道开关,带有热关断
限流开关 2
MAX890L 量产 1.2A、限流型、高边P沟道开关,带有热关断
MAX891L 量产 限流型、高边P沟道开关,带有热关断
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX895L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览