MAX8952

量产

2.5A降压型调节器,提供远端检测,2mm x 2mm WLP封装

允许手持产品的应用处理器运行在最高时钟频率

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 确保2.5A输出电流
  • 通过I²C接口可编程VOUT (770mV至1.40V,以10mV为步长)
  • 1.40V输出时,初始精度为±0.5%
  • 在整个负载、电源和温度范围内输出精度为±1.5% (DCR ≤ 38.5mΩ)
  • 电源省电模式提高轻载效率
  • 固定3.25MHz PWM开关频率
  • 1.0µH小尺寸电感
  • 可以同步到13MHz、19.2MHz或26MHz系统时钟
  • 过压和过流保护
  • 工作在2.5V至5.5V输入电源
  • 热关断保护
  • 片上FET和同步整流器
  • 400kHz I²C接口
  • < 1µA的关断电流
  • 16焊球、2mm x 2mm WLP封装
MAX8952
2.5A降压型调节器,提供远端检测,2mm x 2mm WLP封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX8649 1.8A降压型调节器,提供远端检测,2mm x 2mm WLP封装
MAX8649A 1.8A降压型调节器,提供远端检测,2mm x 2mm WLP封装
内部电源开关降压稳压器 1
MAX8973A 最后购买期限 9A、三相、降压型开关稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8952的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论