MAX894L
量产双路、限流型、高边P沟道开关,带有热关断
低电阻p沟道开关,为系统和USB提供可调节的、精确的限流保护
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 输入范围:+2.7V至+5.5V
- 可编程电流限值
- 低电源电流:
- VIN = 3.3V时IQ为16µA
- 关断时为0.1µA
- 热关断
MAX894L/MAX895L智能、双路、低压、P沟道、MOSFET电源开关适用于高侧负载开关应用。这些开关在+2.7V至+5.5V的输入范围内工作,因此非常适合用于3V和5V系统。内部限流电路可保护输入电源,使其免受过载的影响。热过载保护可限制功耗和结温。
MAX894L/MAX895L的最大限流值分别为500mA和250mA。经过开关的限流值通过SET A/SET B与地之间的电阻进行编程。开关接通时的静态电源电流低至16µA。开关关断时的电源电流降至0.1µA。
MAX894L/MAX895L采用8引脚SO封装。
应用
- 接入总线插槽
- PCMCIA槽
- 便携式设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX894LESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX894LESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX894LESA+ | 量产 | |
MAX894LESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX894L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论