MAX8858

量产

尺寸最小、内置MOSFET、6通道DSC PMIC,5mm x 5mm TQFN封装

低成本、高性能、6通道DSC PMIC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 效率达95%的同步整流DC-DC转换器
  • 效率高达90%的boost-buck拓扑
  • 效率高达85%的高压DC-DC转换器
  • 带有有源放电的无变压器反相转换器,为CCD提供偏置
  • 可预置主转换器、SDZ转换器和SD转换器的上电顺序
  • 反相器直接由两节AA电池供电
  • 所有通道均带有内部补偿
  • 所有升压转换器均具有True Shutdown™功能
  • 过载保护
  • 启动时具有短路保护
  • 软启动实现可控的浪涌电流
  • 100%占空比的降压转换器
  • 2MHz ±5%的开关频率
  • 关断电源电流为0.1µA
  • 全部通道均内置功率MOSFET
MAX8858
尺寸最小、内置MOSFET、6通道DSC PMIC,5mm x 5mm TQFN封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX8858EVKIT

MAX8858评估板

特性和优点

  • 效率高达95%的同步整流DC-DC转换器
  • 效率高达90%的boost-buck工作模式
  • 效率高达85%的高压DC-DC转换器
  • 反相器直接工作在两节AA电池
  • CCD反相器提供有源放电
  • 预设MAIN、SDZ和SD转换器的上电顺序
  • 所有通道具有内部补偿
  • 所有升压转换器具有True Shutdown™功能
  • 过载保护
  • 启动时具有短路保护
  • 软启动提供受控启动电流
  • 降压转换器支持100%占空比
  • 2MHz ±5%开关频率
  • 0.1µA关断电源电流
  • 所有转换器提供内部功率MOSFET
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8858评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX8858电源管理IC (PMIC)。MAX8858 PMIC为数码相机(DSC)和数码摄像机(DVC)提供紧凑、完整的电源方案。相比当前2AA电池和双电池方案,MAX8858可有效提高性能、减少元件数量并提高了电路板空间的利用率。片上功率MOSFET可提供高达95%的效率,用于核电源供电。CCD反相器直接工作在两节AA/NiMH电池下,无需任何附加的外部元件。

应用

  • DSC和DVC
  • PDA与便携式媒体播放器

MAX8858EVKIT
MAX8858评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8858的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览