MAX8856

量产

USB/AC适配器、线性Li+电池充电器,集成50mΩ电池开关,TDFN封装

为手持设备提供高度安全的快速充电,可由USB/AC适配器为单节Li+电池充电

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 小尺寸、3mm x 3mm、增强散热型TDFN封装(最大高度为0.8mm)
  • USB兼容挂起模式(20µA)
  • 可选的100mA、500mA和最高1A输入限流
  • USB或交流适配器输入
  • +6V至+14V输入过压保护
  • 输入UVLO低于+4V (上升)/3.5V (下降)
  • 自动分配电池充电电流和系统供电电流
  • 管芯温度调节(+100°C)
  • 0.5A时具有250mV的低压差
  • NTC热敏电阻输入
  • 充电状态和输入电源检测标志
MAX8856
USB/AC适配器、线性Li+电池充电器,集成50mΩ电池开关,TDFN封装
MAX8856:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
脉冲电池充电器 1
MAX1879 量产 简单、高效率、1节Li+电池脉冲充电器
线性电池充电器 5
MAX1501 量产 高集成度、线性电池充电器,带有热调节,用于便携式应用
MAX1508 量产 线性Li+电池充电器,带有集成调整FET、热调节和ACOK,3mm x 3mm TDFN封装
MAX1507 量产 线性Li+电池充电器,带有集成调整FET和热调节,3mm x 3mm TDFN封装
MAX1898 量产 线性充电器,用于单节Li+电池
MAX8606 量产 USB/AC适配器、线性Li+电池充电器,集成50mΩ电池开关,TDFN封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max8856的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览