MAX8822
量产超高效负压电荷泵LED驱动器,带有双LDO,3mm x 3mm薄型QFN封装
独立的自适应电压源用于驱动四只WLED,具有两路200mA的低噪声/高PSRR LDO,可理想用于显示器背光
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可驱动最多4只LED的高效电荷泵
- 可分别为每只LED提供自适应电源
- 24mA至0.1mA亮度调节范围
- 1%电流精度,0.3%电流匹配度(典型值)
- 低至65µA的静态电流(典型值)
- 双路200mA低噪声、高PSRR LDO
- 16种不同输出电压组合,高达3.3V
- 10kHz下,PSRR高达60dB
- 灵活的单线亮度调节及LDO输出电压控制
- 关断模式下电流低至0.5µA (典型值)
- 软启动浪涌电流限制
- 热关断、开路和短路保护功能。
- 微型16引脚、3mm x 3mm、薄型QFN封装(最大高度0.8mm),带有裸焊盘
MAX8822能够以稳定电流驱动4只白光二极管(LED),用于手机、数码相机、PDA及其它手持设备显示屏的背光驱动。通过专有的负压0.5x反相电荷泵和创新的独立自适应低压差(LDO)电流调节器,器件可在单节Li+电池的整个输入电压范围内保持极高的转换效率,即使在LED VF失配较大的情况下。1MHz固定开关频率允许使用微小的外部元件。器件的调节环路经过优化,可确保低EMI和低输入纹波。芯片内还集成了两路输出电压可调的200mA、低噪声、高电源抑制比(PSRR)的LDO,为相机模块或其它设备供电。
MAX8822提供一个单线串行脉冲控制接口,用于设置LED电流和LDO的输出电压。LED亮度能够在24mA至0.1mA范围内以伪对数形式分31级设置。LDO输出电压提供16种不同组合,能够满足各种相机模块的要求。
MAX8822包含软启动、热关断、开路和短路保护等功能。
应用
- 蜂窝电话与智能电话
- 白色LED背光
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8822ETE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX8822ETE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 3 | ||
MAX1575 | 白光LED、 1倍/1.5倍电荷泵,适用于主屏和次屏显示器 | |
MAX1582 | 高效率、升压型转换器,用于白光LED主、次屏显示器背光 | |
MAX1578 | 可提供完备偏置的白光LED电源,用于TFT显示器 | |
升压型 LED 驱动器 5 | ||
MAX1848 | 量产 | 白光LED升压型转换器,SOT23封装 |
MAX1599 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
MAX1561 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
MAX8595 | 最后购买期限 | 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED |
MAX8596 | 过期 | 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED |
无电感器型 (充电泵) LED 驱动器 3 | ||
MAX1573 | 量产 | 白光LED、1倍/1.5倍电荷泵,UCSP封装和薄型QFN封装 |
MAX1574 | 量产 | 180mA、1倍/2倍、白光LED电荷泵,3mm x 3mm TDFN封装 |
MAX1576 | 量产 | 480mA白光LED 1倍/1.5倍/2倍电荷泵,用于背光和相机闪光灯 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8822的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论