MAX8729
不推荐用于新设计固定频率、半桥CCFL逆变控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低成本、半桥逆变拓扑
- 谐振模式启辉确保可靠启动
- 灯点亮后,采用恒定工作频率
- 驱动大尺寸外部MOSFET
- 支持多灯应用
- 同步和相移控制支持菊花链连接
- 可调开关频率和DPWM频率
- ±2.5%的灯电流调节精度
- 10:1亮度调节范围
- 精密的模拟亮度控制
- 灯移除检测,带有可调超时
- 次级电流和电压限制
- 通过RDS(ON)检测实现初级电流限制
- 可调DPWM上升和下降时间
- 低成本、28引脚QSOP封装
MAX8729冷阴极荧光灯(CCFL)逆变控制器设计用于驱动多个CCFL,采用了包含两个外部n沟道功率MOSFET的半桥逆变器。半桥拓扑结构最大程度减少了元件数量,能够提供近似正弦的驱动波形。MAX8729在启辉期间工作在谐振模式下,所有灯点亮后切换至恒定频率工作模式。这一独特的特性能保证在所有条件下可靠启辉,同时降低了变压器的应力。
MAX8729提供精密的灯电流调节(±2.5%)。由外部电阻调整灯电流。MAX8729采用数字脉冲宽度调制(DPWM)方法打开/关闭CCFL,以调整灯的亮度,同时能够保持灯电流不变。可通过加到CNTL引脚的模拟电压或者使用外部PWM信号来调整亮度。
MAX8729能够同步并调整栅极驱动器和DPWM振荡器的相位。这些特性允许以菊花链配置形式连接多个MAX8729 IC。可采用外部电阻或者与系统信号同步的方法来轻松调整主IC的开关频率和DPWM频率。如果控制器的外部同步信号丢失,则会切换到内部振荡器继续工作。相移选择引脚PS1和PS2能够用于设置4个不同的相移,最多支持5个MAX8729同时使用。
在灯移除、次级过压和次级短路故障时,MAX8729可保护逆变器。MAX8729可驱动通常用于一个电源级驱动4个或者更多并联CCFL灯管应用中的大功率MOSFET。一个内部5.35V线性稳压器为MOSFET驱动器和大部分内部电路供电。MAX8729采用低成本、28引脚QSOP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- LCD监视器
- LCD TV
- 笔记本电脑
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8729EEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX8729EEI+T | 28-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX8729EEI+ | 量产 | |
MAX8729EEI+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX8751 | 固定频率、全桥、CCFL逆变控制器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8729的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论