MAX8664
量产低成本、双输出、降压型控制器,提供快速瞬变响应
成本最低的双输出稳压器,适用于各种应用
- 产品模型
- 2
产品详情
- 在整个负载、输入电压范围内,输出精度为±0.8%
- 4.5V至28V单电源工作
- 可简单补偿任意类型的输出电容
- 内置6.5V稳压器用于栅极驱动
- 集成boost二极管
- 0.6V至0.9 x VIN可调输出
- 数字软启动降低浪涌电流
- 100kHz至1MHz可调开关频率
- 180°错相工作减小输入纹波电流
- 过流和过压保护
- 外部基准输入用于第二个控制器
- 预偏置启动功能
MAX8664双输出PWM控制器为低成本、高性能解决方案,适用于需要双电源的系统。该器件提供两路180°错相工作的独立输出以使输入纹波电流最小,从而降低了对电容的需求。内置驱动器可驱动外部MOSFET为每路提供25A输出电流。MAX8664工作于4.5V至28V输入电压范围,每通道可产生0.6V至90%输入电压的输出。在整个负载、输入电压和工作温度范围内,总输出调节误差小于±0.8%。
MAX8664工作于100kHz至1MHz范围可调的固定开关频率。内置boost二极管减少了外部元件数量。数字软启动消除了启动时的浪涌电流。第二路输出具有可选的外部REFIN2,可简化跟踪电源应用。每路输出都可源出和吸收电流,使得该器件非常适合DDR应用。
MAX8664采用Maxim专有的峰值电压模式控制结构,在负载或输入电压瞬变期间提供极佳的瞬态响应。该结构可简单的采用两个电阻和一个电容配合任何类型的输出电容实现稳定工作。快速瞬态响应需要较小的输出电容,从而降低系统总成本。MAX8664B在故障条件下同时闭锁关断两个控制器;MAX8664A在其中一个控制器出现故障时,允许另一个控制器继续工作。
应用
- ASIC/CPU/DSP电源
- 台式机和笔记本PC
- 图形卡
- 网络电源
- POL电源
- 打印机电源
- 机顶盒电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8664AEEP+ | 20-QSOP-150_MIL | ||
MAX8664AEEP+T | 20-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX8664AEEP+ | 量产 | |
MAX8664AEEP+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8664的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论