MAX8647

量产

可驱动6只白光/RGB LED的超高效电荷泵,3mm x 3mm薄型QFN封装

利用业内首款负压电荷泵驱动器独立驱动6只白光/RGB LED,可获得业内最高效率

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 6路自适应电流调节器
  • 为各路LED提供独立电压
  • 独立的LED亮度控制(MAX8647)
  • 24mA至0.1mA亮度范围
    • I²C接口(MAX8647)
    • 串行脉冲亮度控制逻辑(MAX8648)
  • ±2%精度,±0.4%匹配度(典型值)
  • 低至70µA的静态电流
  • 低至1µA的关断电流
  • 浪涌电流限制
  • TA降额功能保护LED
  • 16引脚3mm x 3mm薄型QFN封装
MAX8647
可驱动6只白光/RGB LED的超高效电荷泵,3mm x 3mm薄型QFN封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX1578 可提供完备偏置的白光LED电源,用于TFT显示器
MAX1582 高效率、升压型转换器,用于白光LED主、次屏显示器背光
MAX1575 白光LED、 1倍/1.5倍电荷泵,适用于主屏和次屏显示器
升压型 LED 驱动器 5
MAX8596 过期 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX8648EVKIT

MAX8648评估板

特性和优点

  • MAX8648评估板为六个WLED或一个RGB LED模块供电
  • 自适应电流调节器
  • 24mA至0.1mA亮度范围
    • 串行脉冲亮度控制逻辑(MAX8648)
    • I²C接口(MAX8647)
  • 2%的精度(最大值),±0.4% (典型值)的电流匹配度
  • 70µA低静态电流
  • 1µA低关断电流
  • TA降额功能
  • 2.7V至5.5V电源电压范围
  • 16引脚、3mm x 3mm薄型QFN IC封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8648评估板(EV kit)是一块经过完全装配与测试的印刷电路板(PCB),用于评估采用3mm x 3mm薄型QFN IC封装,驱动6个白光/RGB LED的超高效、电荷泵型LED驱动器MAX8648。MAX8648评估板驱动六个白光LED (WLED)或一个RGB LED模块。评估板包括三路脉冲发生器,用于测试MAX8648 IC的单线、串行脉冲亮度调节功能。

当使用Maxim CMAXQUSB+命令模块时,MAX8648评估板还可评估MAX8647。欲评估MAX8647,请订购MAX8648评估板、CMAXQUSB+命令模块并申请MAX8647ETE+的免费样品。CMAXQUSB+命令模块是通过SMBus™接口控制MAX8647时所必需的。MAX8647评估软件可从Maxim网站china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。

应用

  • 相机闪光灯或RGB指示器
  • 蜂窝电话与智能电话
  • PDA、数码相机和便携式摄像机
  • 白光LED背光,单/双显示器
  • 宽色域RGB LED显示器背光

MAX8648EVKIT
MAX8648评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8647的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览