MAX86150
最后购买期限集成光电容积脉搏波法和心电图的生物传感器模块,适用于移动健康应用
集成光电容积脉搏波法和心电图的生物传感器模块,适用于移动健康应用
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 优化用于干电极操作的心电图(ECG)
- 反射式心率监测仪和医用级脉搏血氧仪
- 微小、3.3mm x 5.6mm x 1.3mm、22引脚光模块
- 光学级玻璃,实现长期最佳、稳定性能
- 使移动设备以极低功耗工作
- 超低关断电流(0.7μA,典型值)
- 高SNR和可靠的环境光消除
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX86150为集成心电图、脉搏血氧仪、心率监测器的传感器模块。器件包括内部LED、光电检测器,以及带环境光抑制的低噪声电子电路。MAX86150有助于移动和可穿戴设备的设计。
MAX86150工作在1.8V电源电压,内部LED使用独立电源。模块通信完全采用兼容标准I2C的接口。可通过软件关断模块,待机电流接近零,允许电源轨在全部时间保持供电。
应用
- 辅助健身设备
- 智能电话
- 平板电脑
- 可穿戴设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
视频 1
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX86150EFF+ | 22-LGA_CAV-3.3x5.6x1.3 | ||
MAX86150EFF+T | 22-LGA_CAV-3.3x5.6x1.3 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX86150的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论