MAX8550A
量产集成DDR电源方案,适用于台式机、笔记本电脑及图形卡
- 产品模型
- 2
产品详情
- 具有100ns负载阶跃响应的Quick-PWM
- 高达95%的效率
- 2V至28V输入电压范围
- 1.8V/2.5V固定或者0.7V至5.5V可调输出
- 高达600kHz可选开关频率
- 折返式可编程电流限制
- 1.7ms数字软启动
- 独立的关断和待机控制
- 可选的过压/欠压保护
- 电源就绪窗口比较器LDO部分
- 完全集成的VTT和VTTR
- VTT具有±3A的供出/吸收能力
- VTT和VTTR输出跟踪VREFIN/2
- 全陶瓷输出电容设计
- 1.0V至2.8V输入电压范围
- 电源就绪窗口比较器
MAX8550A内部集成了一路用于产生VDDQ的同步buck PWM控制器,一路用于产生VTT源出和吸入电流的LDO线性稳压器以及一路用于产生VTTR的10mA基准输出缓冲器。Buck控制器驱动两个外部n沟道MOSFET,可由2V至28V输入电压产生低至0.7V的输出电压,输出电流高达15A。LDO能吸收或源出高达1.5A的连续电流和3A峰值电流。LDO输出和10mA基准缓冲器输出都能跟踪REFIN电压。这些特性使得MAX8550A可理想用于为台式机、笔记本电脑以及图形卡中的DDR存储器电。
MAX8550A的PWM控制器采用Maxim专利的Quick-PWM™架构,具有高达600kHz的可编程开关频率。该控制器方案可轻松处理宽范围的输入/输出电压比,并能提供100ns的负载瞬态响应,同时保持较高的效率和相对稳定的开关频率。MAX8550A具有完全可编程的UVP/OVP和跳脉冲模式选项,可理想用于便携式产品。跳脉冲模式可在轻载状态下提高效率。
VTT和VTTR输出能够以1%的精度跟踪VREFIN/2。LDO稳压器的宽频带可提供良好的瞬态响应而无须大容量电容,从而降低了成本和尺寸。
Buck控制器和LDO稳压器具有独立的电流限制。通过监视低边MOSFET的漏-源压降实现可调整的无损折返式限流。另外,器件内置过压和欠压保护电路。一旦解除过流故障,调节器将再次进入软启动过程,这可使短路期间的功耗降到最低。利用/SHDN输入和/STBY输入,MAX8550A可实现灵活的上电顺序和待机电源管理,支持DDR的工作状态。
MAX8550A提供小尺寸5mm x 5mm、28引脚、薄型QFN封装。
应用
- DDR I与DDR II存储器电源
- 台式计算机
- 游戏控制台
- 图形卡
- 网络
- 笔记本电脑与台式笔记本
- RAID
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8550AETI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX8550AETI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX8550AETI+ | 量产 | |
MAX8550AETI+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8550A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论