MAX8507
带有75mΩ旁路FET的PWM降压型DC-DC转换器,适用于WCDMA和cdmaOne手机
PWM降压型DC-DC转换器,提供75mΩ旁路FET,用于WCDMA、cdmaOne™手机
Viewing:
产品详情
- 集成的75mΩ (典型)旁路FET
- 600mA负载时38mV压差
- 效率达94%
- 动态调整输出范围0.4V至3.4V (MAX8506, MAX8507)
- 外部固定的输出范围0.75V至3.4V (MAX8508)
- 1MHz固定频率PWM转换
- 保证600mA输出电流
- 0.1µA的关断电流(典型)
- 16引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm、最高0.8mm)
MAX8506/MAX8507/MAX8508集成了一个PWM降压型DC-DC转换器和一个75mΩ (典型)旁路FET,为WCDMA和cdmaOne™手机中的功放供电。电源电压范围为2.6V至5.5V,输出电流保证600mA。1MHz的PWM开关频率允许选用小型的外部元件。
MAX8506和MAX8507为动态受控,以提供从0.4V至3.4V的可变输出电压。MAX8508为外部可编程,用于提供0.75V至3.4V的固定输出。对于所有型号,数字逻辑允许采用高功率(HP)旁路模式,即直接将输出连接至电池。因此,所设计的MAX8506/MAX8507/MAX8508在输出电压和负载电流满量程变化时,其建立时间小于30µs。
MAX8506/MAX8507/MAX8508采用4mm x 4mm、16引脚薄型QFN封装(最高0.8mm)。
应用
- WCDMA/NCDMA蜂窝电话
- 无线调制解调器
- 无线PDA、掌上电脑和笔记本电脑
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 3 | ||
MAX8500 | PWM buck转换器,带有旁路FET,适用于N-CDMA/W-CDMA手机 | |
MAX8503 | PWM buck转换器,带有旁路FET,适用于N-CDMA/W-CDMA手机 | |
MAX8504 | PWM buck转换器,带有旁路FET,适用于N-CDMA/W-CDMA手机 | |
内部电源开关降压稳压器 4 | ||
MAX1927 | 量产 | 低输出电压、800mA、PWM降压型DC-DC转换器 |
MAX1928 | 量产 | 低输出电压、800mA、PWM降压型DC-DC转换器 |
MAX1820 | 过期 | 用于WCDMA蜂窝电话的600mA buck稳压器 |
MAX1821 | 量产 | 用于WCDMA蜂窝电话的600mA buck稳压器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8507的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论