MAX8503

PWM buck转换器,带有旁路FET,适用于N-CDMA/W-CDMA手机

新一代CDMA/W-CDMA PA动态控制降压转换器,集成了旁路FET,可有效延长N-CDMA/W-CDMA手机的电池使用寿命

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成旁路PFET
  • 600mA负载时150mV压差(与外部电感无关)
  • 0.4V至VBATT动态可调输出
  • 1.25V至2.5V外部固定输出电压,具有数字控制高功率旁路模式(MAX8504)
  • 1MHz固定频率PWM开关
  • 保证600mA输出电流
  • 10%至100%占空比工作
  • 低静态电流
    • 正常工作模式280µA (典型值)
    • PWM模式3.3mA (典型值)
    • 关断模式0.1µA (典型值)
  • 12引脚薄型QFN (4mm x 4mm,最高0.8mm)
MAX8503
PWM buck转换器,带有旁路FET,适用于N-CDMA/W-CDMA手机
MAX8500、MAX8503、MAX8504:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX1958 W-CDMA/N-CDMA蜂窝电话HBT PA管理IC
MAX1959 W-CDMA/N-CDMA蜂窝电话HBT PA管理IC
内部电源开关降压稳压器 6
MAX1927 量产 低输出电压、800mA、PWM降压型DC-DC转换器
MAX1928 量产 低输出电压、800mA、PWM降压型DC-DC转换器
MAX1820 过期 用于WCDMA蜂窝电话的600mA buck稳压器
MAX1821 量产 用于WCDMA蜂窝电话的600mA buck稳压器
MAX1920 量产 低电压、400mA、降压型DC-DC转换器,SOT23封装
MAX1921 量产 低电压、400mA、降压型DC-DC转换器,SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8503的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览