MAX1958

W-CDMA/N-CDMA蜂窝电话HBT PA管理IC

首款800mA HBT PA电源管理IC,具有偏置放大器和自适应偏置控制,使手机通话时间延长1.9倍

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 降压控制器
    • 0.75V至3.4V的动态可调输出电压(MAX1958)
    • 1V至3.6V的动态可调输出电压(MAX1959)
    • 保证800mA输出电流
    • 600mA负载电流时,130mV的低压差
    • 低静态电流
    • 跳频模式时190µA (典型值)的电源电流(MAX1958)
    • PWM模式时3mA的电源电流
    • 关断模式时0.1µA (典型值)电流
    • 1MHz固定频率PWM工作模式
    • 16%至100%的占空比工作模式
    • 无软启动所需要的外部肖特基二极管
  • 运算放大器
    • 5mA满摆幅输出
    • 关断模式下有源放电
    • 800kHz增益带宽积
    • 120dB的开环电压增益(RL = 100kΩ)
  • 温度传感器
    • -11.7mV/°C斜率的精密温度传感器
    • -40°C至+125°C额定温度范围
  • 20引脚、0.8mm高度(最大)的薄型QFN (5mm x 5mm)封装
MAX1958
W-CDMA/N-CDMA蜂窝电话HBT PA管理IC
MAX1958、MAX1959:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 6
MAX1927 量产 低输出电压、800mA、PWM降压型DC-DC转换器
MAX1928 量产 低输出电压、800mA、PWM降压型DC-DC转换器
MAX1820 过期 用于WCDMA蜂窝电话的600mA buck稳压器
MAX1821 量产 用于WCDMA蜂窝电话的600mA buck稳压器
MAX1920 量产 低电压、400mA、降压型DC-DC转换器,SOT23封装
MAX1921 量产 低电压、400mA、降压型DC-DC转换器,SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1958的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览