MAX821

量产

4引脚、微处理器电压监测器,引脚可设置上电复位超时周期

4引脚SOT复位IC,可选择复位超时延迟周期

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 引脚可选的精密上电复位延迟:1ms(最大值)、20ms(最小值)或100ms(最小值)
  • 对+3V至+5V电源电压进行精密监控
  • 电源电流:2.5µA
  • 在整个温度范围内(-40°C至+125°C)提供保证
  • 低至VCC = 1V时确保低电平有效RESET有效(MAX821)
  • 电源瞬变抗扰度
  • 无需外部元件
  • SOT143封装
MAX821
4引脚、微处理器电压监测器,引脚可设置上电复位超时周期
MAX821、MAX821L、MAX821M、MAX821P、MAX821R、MAX821S、MAX821T、MAX821U、MAX822、MAX822L、MAX822M、MAX822R、MAX822S、MAX822T:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6332 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
单电源监控器 7
MAX6314 量产 68HC11/双向微处理器复位电路
MAX6315 量产 漏极开路输出、SOT封装的微处理器复位电路
MAX6333 量产 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6334 量产 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6335 量产 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
MAX6336 量产 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
MAX6337 量产 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max821的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览