MAX813
量产低成本、微处理器监控电路
低成本复位 + 看门狗IC
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- Supervisory-Function Integration Significantly Improves System Reliability While Reducing Board Space
- µMAX Package
- Guaranteed Active Low RESET Valid at VCC = 1V
- 200ms Reset Pulse Width
- Debounced TTL/CMOS-Compatible Manual-Reset Input
- Active-High Reset Output (MAX707/MAX708/MAX813L)
- Precision-Supply Voltage Monitor
- 4.65V (MAX705/MAX707/MAX813L)
- 4.40V (MAX706/MAX708)
- Voltage Monitor for Power-Fail or Low-Battery Warning
应用
- 计算机
- 控制器
- 精确的µP电源监控
- 智能仪表
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX813LCPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX813LCSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX813LCSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX813LEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX813LESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX813LESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX813LMJA | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX813LMJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单电源监控器 7 | ||
MAX6316 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
MAX6317 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
MAX6318 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
MAX6319 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
MAX6320 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
MAX6321 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
MAX6322 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
双电源监控器 3 | ||
MAX6358 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6359 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
MAX6360 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX813的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论