MAX77887

推荐新设计使用

具有输入电压监视器的纳米功率降压-升压

具有输入电压监视器的纳米功率降压-升压

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1.8V 至 5.5V 输入电压
  • 从 1.8V 至 5.2V 的输出电压
  • 92.5% 峰值效率(5.5VIN、3.8VOUT
  • 430nA 典型静态电流
  • 10nA 关断电流
  • RSEL 配置
    • 输出电压
    • 400mA/200mA 开关电流限制
    • 16 个输入电压监控阈值电平
  • 保护特性
    • 输入欠压锁定 (UVLO)
    • 开关限流值
    • 热关断 (THS)
  • 9 焊球 1.36mm x 1.36mm,0.4mm 间距,WLP
MAX77887
具有输入电压监视器的纳米功率降压-升压
MAX77887 Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX77887EVKIT

MAX77887 评估套件

特性和优点

  • 使用 RSEL1 可调节输出电压(OUT1)
  • 用于 INS 和 OUTS 的测试点
  • 开关电流限制、输入电压监控电平
  • 用于高精度测量的检测插座

产品详情

MAX77887 评估板(EV 套件)为完全装配且经过测试的印刷电路板 (PCB),用于演示 MAX77887 nano 功率升降压转换器。该 IC 的输入电压范围为 1.8V 至 5.5V,开关限流值为 400mA。

IC 有两个硬件控制引脚,分别为 SEL1 和 SEL2。连接在 SEL1 处的电阻 (RSEL1) 选择预定义输出电压 1.8V 至 5.2V。连接在 SEL2 处的电阻 (RSEL2) 允许配置两个不同的开关电流限制 (ILIM) 级别和 16 个输入电压监控阈值级别。

EV 套件兼容 MAX77887 WLP IC (MAX77887AEWL+T),并且配备有测试点和跳线,可测试套件的大部分功能。关键节点(OUT-1、LX1 和 LX2)上有探测插座,可用于进行精确测量。

MAX77887EVKIT
MAX77887 评估套件
MAX77887EVKIT Board Photo Angle View MAX77887EVKIT Board Photo Top View MAX77887EVKIT Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max77887的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览