MAX77863

量产

完备的系统PMIC,具有13个调节器、8路GPIO、RTCD和灵活电源排序,适用于多核心应用

支持计算密集应用的总体电源管理IC (PMIC),适用于使用SoC应用处理器的移动平台

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2.6V至5.5V工作电压
  • 允许低成本PCB技术
  • 包括4个DC-DC降压型调节器
  • 包括9个低压差线性调节器
  • 无需外部MOSFET
  • 最低功耗状态下耗流仅为12μA
  • 所有调节器上均具有低功耗模式,降低功耗
  • 只需负载点电容,LDO即非常稳定
  • I2C 3.0兼容接口
  • nIRQ中断输出
  • 8路GPIO
  • 实时时钟(RTC)
    • 备用电池充电器
    • 定时时钟输出
  • 系统看门狗定时器
  • I2C看门狗定时器
  • 双向复位I/O
  • 灵活的电源排序器(FPS)
  • 热关断
MAX77863
完备的系统PMIC,具有13个调节器、8路GPIO、RTCD和灵活电源排序,适用于多核心应用
MAX77863: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX77863EVKIT

MAX77863 评估套件

特性和优点

  • USB至I2C转换器,便于通信
    • 电平转换器允许调节I2C总线电压:1.8V至3.3V
  • 经过验证的PCB参考设计和布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX77863评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示高度集成的MAX77863 PMIC。MAX77863为完备的电源管理IC (PMIC),适用于使用片上系统(SoC)应用处理器的移动设备。IC包括4个buck调节器、9个低压差线性调节器、8个GPIO、实时时钟(RTC)、备份电池充电器、双向复位I/O、中断输出和系统看门狗定时器。

评估套件使用MAXQUSB子板命令模块,该模块提供I2C接口,用于控制电源排序、各个调节器输出开/关、GPIO、RTC,以及设置调节器输出电压。

Windows®兼容软件提供人性化的图形界面,易于评估。

MAX77863EVKIT
MAX77863 评估套件
MAX77863EVKIT:  Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max77863的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览