MAX77752
最后购买期限多通道集成式电源管理IC
高度集成电源管理,适用于计算密集型平台
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 高度集成
- 三个buck调节器
- 集成高精度掉电比较器
- 一个低压差线性稳压器
- 低输入电压
- 两个专用负载开关控制器
- 两个浪涌限流器,可通过OTP配置为第三个负载开关控制器
- 两路支持外部稳压器的输出
- 支持备用电源控制的电压监测器
- 三个buck调节器
- 高度灵活性和可配置
- I2C兼容接口
- 提供工厂OTP选项
- 灵活的电源排序器
- 可配置休眠状态控制
- 小尺寸
- 40引脚、5mm x 5mm x 0.8mm、0.4mm焊球间距、TQFN封装
- 70mm2总方案尺寸
MAX77752为高度集成的电源管理方案,包括三个降压型转换器、一个低压差线性稳压器、两路支持外部稳压器的输出、两个专用负载开关控制器,以及一个可通过OTP配置作为第三个负载开关控制器的浪涌限流器。MAX77752集成高性能电源管理元件、高精度监测和定制的顶层控制器,采用高效、尺寸优化的方案。
器件采用40引脚、5mm x 5mm x 0.8mm、0.4mm焊球间距、TQFN封装,是空间受限应用的理想选择。
丰富的工厂可编程选项允许针对众多终端应用定制器件。
应用
- 自动化系统
- 照相机
- 无人机
- 游戏机
- 手持式设备
- 固态驱动系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX77752AETL+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX77752AETL+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX77752BETL+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX77752CETL+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX77752DETL+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 14, 2018 - 1764 WAFER FAB |
||
MAX77752AETL+ | 最后购买期限 | |
MAX77752AETL+T | 最后购买期限 | |
MAX77752BETL+T | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77752的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论