MAX77647

推荐新设计使用

超可配置SIMO PMIC,具有3输出降压-升压、1-LDO,适用于长电池寿命原电池应用

低IQ SIMO PMIC支持原电池应用的1.8V工作电压

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输入范围:1.8V至3.3V
  • 高度集成
    • 3路输出、单电感多输出(SIMO)降压-升压稳压器
    • 所有SIMO通道均支持0.5V至5.1V的宽输出电压范围
    • 1个150mA LDO
    • LSW模式下为100mA
    • 2个GPIO(MAX77647)
    • 看门狗定时器(MAX77647)
  • 超低功耗SIMO
    • 工作电流:1.3μA(3个SIMO通道)
    • 关断电流:0.1μA
    • 仅降压模式下的效率:85%(VIN = 2.4V,VOUT = 0.8V,10mA,IPK = 0.5A)
    • 降压-升压模式下的效率:86%(VIN = 2.4V,VOUT = 1.8V,10mA,IPK = 0.5A)
    • VOUT = 1.8V时输出纹波小于20mVpp
    • 低功耗模式到正常功耗模式自动转换
  • 灵活且可配置
    • 超可配置的电阻可编程输出电压(MAX77646)
    • I2C可编程输出电压(MAX77647)
  • 小尺寸
    • 5mm2 晶圆级封装(WLP)
    • 20引脚、0.5mm间距、5 x 4阵列封装
MAX77647
超可配置SIMO PMIC,具有3输出降压-升压、1-LDO,适用于长电池寿命原电池应用
MAX77647 Functional Block Diagram MAX77647 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
MAX77643 推荐新设计使用 超可配置PMIC,具有93%峰值效率单电感、3输出降压-升压稳压器、1-LDO,可延长电池使用时间
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX77647EVKIT

MAX77647评估套件

特性和优点

  • 易于使用
  • GUI驱动的I2C接口
  • 装配完成并经过全面测试
  • 评估按钮、滑块开关和逻辑模式按键选项
  • 板载电子负载
    • 稳态、瞬态和随机模式

产品详情

MAX77647评估套件(EV套件)可轻松评估MAX77647的各种特性,包括SIMO升压-降压稳压器、线性稳压器、开/关控制器和I2C接口。基于Windows®的软件提供简单易用的图形用户界面以及基于寄存器的详细接口,方便使用MAX77647的功能。

MAX77647EVKIT
MAX77647评估套件
MAX77647EVKIT MAX77647EVKIT - Top View MAX77647EVKIT - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max77647的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览