MAX77541
推荐新设计使用5.5VIN/6A双相高效降压转换器
用于1S电池的高功率密度、高效率灵活降压转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 输入电压范围:2.2V至5.5V
- 输出电压范围:0.3V至5.2V
- 两个3A降压转换器(1Φ)或一个6A降压转换器(2Φ)
- VOUT精度:±0.5%(25°C时的默认VOUT)
- 峰值效率:91%(3.8VIN, 1.1VOUT, 1.6MHz)
- 自动SKIP/PWM转换和低功耗模式
- 压差工作的最大占空比为98%
- 可编程软启动/停止和斜升/斜降摆率
- 预偏置启动和有源输出放电
- 可编程电感峰值电流限制用于优化解决方案尺寸
- 标称开关频率:0.5/1.0/1.6MHz
- 通过扩频调制降低EMI
- 内部/外部频率跟踪
- 通过 RSEL1和RSEL2设置认默 VOUT和相位配置
- 通过 RCFG预设I2C 从机ADDR、ILIM和FSW
- 每个降压转换器有专用的ENx、POKx和FPWMx
- UVLO、热关断和短路保护
- 高速I2C 串行I/F
- 采用30-WLP (2.51mm x 2.31mm x 0.7mm)和24-FC2QFN (3mm x 3mm)封装
- 包含2520个电感的总解决方案尺寸小于55mm2
MAX77541是一款具有两个3A开关相位的高效降压转换器,适用于单节锂离子电池和 5VDC系统。它采用自适应COT(恒定导通时间)电流模式控制架构,两个3A开关相位可配置为一个(2Φ,6A)或两个(各1Φ,3A)输出。输出电压经过电阻预设,并可通过 I2C 兼容接口进一步调节。MAX77541的峰值效率为91%,具有低静态电流,并采用紧凑的解决方案尺寸,非常适合电池供电、空间有限的设备。
可编程开关频率、频率跟踪和扩频功能便于更轻松地针对噪声敏感型应用进行系统优化。专用EN、POK和FPWM引脚提供直接硬件控制选项,而更多可编程选项(如软启动/停止和斜升/斜降摆率)可通过 I2获得。一系列内置保护可确保在异常工作条件下安全运行。
应用
- 单节锂离子和5VDC 系统
- 游戏机和VR/AR耳机
- 微处理器、FPGA、DSP和ASIC
- 网络交换机和路由器
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX77541AAFG+ | 24-LFCSP-3X3X0.55 | ||
MAX77541AAFG+T | 24-LFCSP-3X3X0.55 | ||
MAX77541AAWV+ | 30-WLCSP-N/A | ||
MAX77541AAWV+T | 30-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
软件开发 1
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max77541的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论