MAX77505

推荐用于新设计

16V 输入、4.6A 开关电流低 IQ 降压转换器

16V 输入、4.6A/2.3A 开关电流低 IQ 降压转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电压输入:2.5V 至 16V
  • 输出电压:0.8V 至 5.5V
  • 电池寿命长
    • 70nA 关断电流
    • 800nA 超低静态电源电流 (IQ)
    • 负载效率为 86% 在 7.6VIN,3.3 VOUT 在 100μA 时
    • 95% 峰值效率在 7.6 VIN,3.3 VOUT
  • 开漏 POKB 输出
  • 用于选择输出电压的 SEL 引脚
  • 保护特性
    • 逐周期电感器峰值电流限制
    • 短路、欠压 (UVLO) 和过热保护
  • FC2QFN-10 封装(2.0mm x 2.0mm x 0.55mm)
MAX77505
16V 输入、4.6A 开关电流低 IQ 降压转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAX77505EVKIT

MAX77505 评估套件

特性和优点

  • 经过验证的 PCB 基准设计和布局
  • 易于使用
    • 简单的硬件控制:IN、EN、SEL、VL、POK、VIO 和 OUT 的跳线和测试点
    • 全面装配且经过测试
  • 板载电位器用于在启动时设置所需的输出电压。

产品详情

MAX77505 评估板(EV 套件)是一款全面装配并经过测试的印刷电路板 (PCB),用于演示 MAX77505 滞后降压型转换器。评估套件是采用 MAX77505 的降压型稳压器电路,输入电压为 2.5V 至 16V,连续负载为 3A,输出电压在 0.8V 至 5.5V 之间可调,使用 RSEL SEL 引脚和 GND 之间的电阻。

MAX77505EVKIT
MAX77505 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77505的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览