MAX77348

推荐新设计使用

超低 IQ、低噪声 3.5W 升降压转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输入电压范围:2.3V 至 5.5V
  • 输出电压范围:2.5V 至 4.8V
  • 超低 3.5μA(典型值)静态电流
  • 动态电压缩放 (DVS)
  • 优化了负载调整性能
  • 电源正常中断
  • 输出有源放电
  • 低连续噪声特性
    • 消除工作范围内的不连续性
    • 消除噪声敏感应用中的后滤波低压差 (LDO) 稳压器的需要
  • 保护特性
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 热关断
    • 6.4ms 软启动
  • 具有状态中断功能的 I2C 接口
    • 可编程 VOUT
    • 峰值限流值电平 (IPSET1/IPSET2)
MAX77348
超低 IQ、低噪声 3.5W 升降压转换器
MAX77348 Simplified Block Diagram MAX77348 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX77348EVKIT

MAX77348 评估套件

特性和优点

  • 用于高精度测量的检测点
  • 可用于 EN、SDA、SCL、INS 和 OUTS 的测试点
  • 输出电压可通过软件 GUI 调整
  • 可配置 FPWM 和默认跳跃模式
  • 有源放电功能

产品详情

MAX77348 评估套件(EV 套件)提供评估 MAX77348(一款 3.5W 升降压转换器)的经过验证的设计。此 IC 支持 2.3V 至 5.5V 输入电压,其输出电压可在 2.5V 至 4.8V 之间调节。此 EV 套件的出厂默认输出电压为 4.5V,可通过软件 GUI 调节输出电压。EN 引脚支持硬件或软件启用套件。此 EV 套件与各种版本的 MAX77348 WLP IC 兼容(默认为 MAX77348AEWE +)。

MAX77348EVKIT
MAX77348 评估套件
MAX77348 EV Kit MAX77348 EV Kit - Top View MAX77348 EV Kit - Bottom View MAX77348EVKIT Simplified Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77348的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览