MAX7367

量产

4通道I²C开关/复用器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4通道、双向总线扩展
  • 电平转换
  • 低电源电流:6µA (典型值),待机电流:0.1µA (典型值)
  • 低导通阻抗:16Ω (典型值)
  • 通过I²C通道选择
  • I²C兼容标准或快速模式
  • 器件地址选择
    • 多达4个地址(MAX7367)
    • 多达8个地址(MAX7368/MAX7369)
  • 总线负载隔离
  • 支持时钟扩展、同步和仲裁
  • 热插入
  • 2.3V至5.5V电源电压范围
  • 5V耐压输入
  • 从扩展总线(MAX7367/MAX7369)中断
  • 硬件复位(MAX7367/MAX7368)
MAX7367
4通道I²C开关/复用器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7367的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览