MAX734

量产

12V、120mA闪存存储器编程电源

微小的闪存供电电源,仅占用0.3平方英寸面积

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

MAX734
12V、120mA闪存存储器编程电源
MAX734:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关升压稳压器 1
MAX732 最后购买期限 +12V/+15V、升压型、电流模式PWM稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX734EVKIT
MAX734评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max734的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览