MAX706AS

量产

监视+3V电压、低成本、微处理器监控电路

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • µMAX封装,小型8引脚SO封装
  • 精密电源电压监控器
    • 2.63V(MAX706P/R、MAX706AP/AR和MAX708R)
    • 2.93V(MAX706S、MAX706AS和MAX708S)
    • 3.08V(MAX706T、MAX706AT和MAX708T)
  • 复位时间延迟:200ms
  • 去抖TTL/CMOS兼容手动复位输入
  • 静态电流:100µA
  • WDI禁用特性(MAX706AP/AR/AS/AT)
  • 看门狗定时器:1.6s超时
  • 复位输出信号:
    • 仅高电平有效(MAX706P、MAX706AP)
    • 仅低电平有效(MAX706R/S/T、MAX706AR/AS/AT)
    • 高电平有效和低电平有效(MAX708R/S/T)
  • 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量警告
  • 8引脚表贴封装
  • 低至VCC = 1V时确保低电平有效RESET置位
  • MAX706AS
    监视+3V电压、低成本、微处理器监控电路
    MAX706AP、MAX706AR、MAX706AS、MAX706AT、MAX706P、MAX706R、MAX706S、MAX706T、MAX708R、MAX708S、MAX708T:引脚配置
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    单电源监控器 7
    MAX6316 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
    MAX6317 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
    MAX6318 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
    MAX6319 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
    MAX6320 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
    MAX6321 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
    MAX6322 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
    双电源监控器 3
    MAX6358 量产 双/三电压微处理器监控电路
    MAX6359 量产 双/三电压微处理器监控电路
    MAX6360 量产 双/三电压微处理器监控电路
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX706AS的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览