MAX6835
量产超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路
- 产品模型
- 4
产品详情
- 工厂预置复位门限,用于1.2V至1.8V标称电源
- 低功耗:7.5µA (典型值)
- 节省空间的3引脚或4引脚SC70封装
- 工作温度范围内保证±2.5%的复位门限精度
- 5种不同的超时周期:70µs (电压监视器)、1.5ms、30ms、210ms和1.68s
- 3种复位输出配置
- 推挽式/RESET
- 推挽式RESET
- 漏极开路/RESET
- 保证复位输出有效至VCC =
- 0.55V—低电平有效
- 0.75V—高电平有效
- 可调门限RESET输入选项
- 手动复位输入
- 不受VCC负向瞬变的影响
- 引脚兼容于MAX803/MAX809/MAX810、MAX6711/MAX6712/MAX6713和MAX6381–MAX6390系列
MAX6832–MAX6840是微处理器(µP)监控电路,用于监视µP和数字系统中的低电压电源。用于+1.2V至+1.8V供电电路时无需任何外部元件和调节,可提供出色的电路可靠性和低廉的成本。
当VCC电源电压跌至门限以下或手工复位(/MR)被触发时,这些器件将触发复位。在VCC重新上升到复位门限以上或手动复位被清除之后,复位信号将在一个固定的延迟内继续保持有效。器件有5种不同的超时周期:70µs (电压监视器)、1.5ms、30ms、210ms和1.68s。不同复位门限适用于不同的电源电压。
MAX6832/MAX6835/MAX6838具有推挽式、低电平有效复位输出(/RESET);MAX6833/MAX6836/MAX6839具有推挽式、高电平有效复位输出(RESET);MAX6834/MAX6837/MAX6840具有漏极开路、低电平有效复位输出(/RESET)。漏极开路、低电平有效的复位输出需使用上拉电阻连接至一个高于VCC的电压。
MAX6835/MAX6836/MAX6837具有去抖动手动复位输入(/MR),而MAX6838/MAX6839/MAX6840提供RESET-IN输入,允许用户对复位门限进行外部调整。复位比较器设计不受VCC快速瞬变的影响。
7.5µA低电源电流使MAX6832–MAX6840非常适合便携式设备。这些器件采用3引脚或4引脚SC70封装。
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 控制器
- 精确的µP与µC电源监控
- 智能仪表
- 便携式电池供电设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6835VXSD0+ | 4-SC70-N/A | ||
MAX6835VXSD0+T | 4-SC70-N/A | ||
MAX6835VXSD1+ | 4-SC70-N/A | ||
MAX6835VXSD1+T | 4-SC70-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6835的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论