MAX6834

量产

超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路

产品模型
11
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工厂预置复位门限,用于1.2V至1.8V标称电源
  • 低功耗:7.5µA (典型值)
  • 节省空间的3引脚或4引脚SC70封装
  • 工作温度范围内保证±2.5%的复位门限精度
  • 5种不同的超时周期:70µs (电压监视器)、1.5ms、30ms、210ms和1.68s
  • 3种复位输出配置
    • 推挽式/RESET
    • 推挽式RESET
    • 漏极开路/RESET
  • 保证复位输出有效至VCC =
    • 0.55V—低电平有效
    • 0.75V—高电平有效
  • 可调门限RESET输入选项
  • 手动复位输入
  • 不受VCC负向瞬变的影响
  • 引脚兼容于MAX803/MAX809/MAX810、MAX6711/MAX6712/MAX6713和MAX6381–MAX6390系列
MAX6834
超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路
MAX6832、MAX6833、MAX6834、MAX6835、MAX6836、MAX6837、MAX6838、MAX6839、MAX6840:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6834的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览