MAX6730A
量产单/双/三电压微处理器监控电路,带有独立的看门狗输出
单/双/三电压µP监控电路,具有独立的看门狗输出,可监视低至0.63V的电压
- 产品模型
- 8
产品详情
- VCC1 (主电源)复位门限:+1.575V至+4.63V
- VCC2 (副电源)复位门限:+0.79V至+3.08V
- 可调RSTIN门限可监视低于+0.63V的电压(仅MAX6734A/MAX6735A)
- 6种复位超时选项
- 具有独立输出的看门狗定时器
- 35s (最小值)看门狗初始启动时间
- 1.12s (最小值)看门狗正常超时时间
- 手动复位输入(MAX6730A/MAX6731A/MAX6734A/MAX6735A)
- VCC1或VCC2低至+0.8V时可保证复位输出正常
- 推挽型/RESET或漏极开路/RESET输出
- 不受VCC短时瞬变影响
- +3.6V供电时电源电流低至14µA (典型值)
- 小尺寸6引脚和8引脚SOT23封装
MAX6730A–MAX6735A系列单/双/三电压微处理器(µP)监控器具有看门狗定时器和手动复位功能。MAX6730A–MAX6735A可提供由工厂预设的复位门限,监测电压为+0.9V至+5V;还提供一路可调复位输入,可监测低至+0.63V的电压。与离散IC或分立元件相比,这些特性的集成可显著提高系统的稳定性和精度。
在所有被监视的电压超过其各的自门限后,触发低电平有效的复位输出,并保持至复位超时时间结束。多种工厂预设的复位门限组合可以减少所需的外部元件数。MAX6730A/MAX6731A监视单个固定电压,MAX6732A/MAX6733A监视两个固定电压,MAX6734A/MAX6735A则监视两个固定电压和一个可调电压。所有器件都可提供6种最小复位超时时间,范围为1.1ms至1120ms。
MAX6730A–MAX6735A提供具有独立输出的看门狗定时器。在代码执行错误时,看门狗定时器可以防止系统闭锁。在上电期间,复位触发后看门狗延时54s启动,以便使系统完成上电初始化。在系统初始化完成后,看门狗处于正常模式,并具有1.68s的延时。MAX6730A/MAX6732A/MAX6734A可提供一个低电平有效、漏极开路的看门狗输出。而MAX6731A/MAX6733A/MAX6735A则提供一个低电平有效、推挽型看门狗输出。
其他特性包括手动复位输入(MAX6730A/MAX6731A/MAX6734A/MAX6735A)和推挽型复位输出(MAX6731A/MAX6733A/MAX6735A)或者漏极开路复位输出(MAX6730A/MAX6732A/MAX6734A)等。MAX6730A–MAX6733A可提供薄型6引脚SOT23封装。MAX6734A/MAX6735A可提供8引脚、节省空间的SOT23封装。所有器件都可工作在扩展的-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 计算机/服务器
- 工业设备
- 多电压系统
- 便携式电池供电设备
- 打印机/传真机
- 机顶盒
- 电信/网络设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6730AUTSD3+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6730AUTSD3+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6730AUTTD3+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6730AUTTD3+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6730AUTVD3+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6730AUTVD3+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6730AUTZD3+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6730AUTZD3+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6730AUTSD3+ | 量产 | |
MAX6730AUTSD3+T | 量产 | |
MAX6730AUTZD3+ | 量产 | |
MAX6730AUTZD3+T | 量产 | |
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX6730AUTTD3+ | 量产 | |
MAX6730AUTTD3+T | 量产 | |
MAX6730AUTVD3+T | 量产 | |
MAX6730AUTZD3+ | 量产 | |
MAX6730AUTZD3+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6730A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论