MAX6621

量产

PECI至I²C转换器

支持多达四个PECI使能CPU

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 400kbps I²C兼容2线串行接口
  • 电源电压范围+3V至+3.6V
  • PECI 1.0兼容端口
  • PECI至I²C转换
  • /ALERT输出
  • /RESET输入(可屏蔽作为出厂选项)
  • 可编程温度偏移
  • 工作温度范围:-20°C至+120°C
  • 逻辑电平以PECI电源输入VREF为参考
  • I²C总线锁死超时自动复位
  • 无铅10引脚µMAX®封装
MAX6621
PECI至I²C转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6621的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览